Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
axor/products/20ac84ef-841d-4313-97c9-15524d787c61
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
Saatavana Yhdysvallat
AXOR
Seuraa
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
AXOR Citterio Single lever basin mixer 160 with lever handle and pop-up waste set - rhombic cut
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Surfaces: - 39071001 Chrome - 39071251 Brushed Gold Optic - 39071341 Brushed Black Chrome - 39071821 Brushed Nickel Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 160 • projection: 143 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
39071USA
Tuoteperhe
AXOR Citterio
Tuoteryhmä
Basin mixers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-09-28
Painoksen numero
1
Korkeus (tuumaa)
210
Leveys (tuumaa)
56
Syvyys (tuumaa)
197
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.axor-design.com/articledetail--39071001
Tekninen kuvaus
https://www.axor-design.com/articledetail--39071001
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Nettopaino (paunaa)
2
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Venttiili
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 -kuvaus
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat
Samankaltaisia tuotteita
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Lataa
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Lataa
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Lataa
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Lataa
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Lataa
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Lataa