Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

AXOR Citterio 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and escutcheons 39446000

Yksilöity viite: 39446000
Brändi: AXOR
Tuoteperhe: AXOR Citterio
Tuoteryhmä: Bath mixers
Leveys (mm): 405
Korkeus (mm): 174
Syvyys (mm): 244
Julkaisupäivä: 2019-03-25
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
AXOR Citterio 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and escutcheons

· consists of: 4-hole rim mounted bath mixer, hand shower, shower hose
· projection 190 mm
· connection type: basic set
· spray type mixer: normal spray
· spray type hand shower: Rain, RainAir, Whirl
· maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m
· ceramic valves hot/ cold 90°
· min. operating pressure: 1 bar
· max. operating pressure: 10 bar
· with automatic resetting
· non-return valve
· connection dimension: DN15


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 4.59

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-75
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Kuvaus: Washbasin taps
NBS Reference Koodi: 31-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Lever lever handles
Material chrome
Plumbing Fixture Type 4-hole rim mounted bath mixer with lever handles and escutcheons, with automatic resetting, bath spout with diverter, non-return valve
Valve Type non-return valve

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material chrome

BIMobject®