Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
axor/products/2b1bc703-d685-47c0-b675-bf26d54c9a21
Koti
Luokat
Saniteetti
Altaat
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 600/400 without tap hole and overflow
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
AXOR
Seuraa
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 600/400 without tap hole and overflow
AXOR Universal Basins & Bathtubs Wash bowl 600/400 without tap hole and overflow
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Surfaces: - 42004007 Chrome - 42004677 Matt Black - 42004347 Brushed Black Chrome - 42004997 Polished Gold Optic Specification:
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
42004CHN
Tuoteperhe
AXOR Universal Basins & Bathtub
Tuoteryhmä
Washbasin
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2023-08-21
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.axor-design.com/articledetail--42004007
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Altaat
IFC-luokitus
Saniteettiterminaali
OmniClass-numero
23-31 13 00
OmniClass-nimike
Sinks
Alueellinen saatavuus
Aasia
Kiina
Samankaltaisia tuotteita
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Lataa
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Lataa
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Lataa
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Lataa
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Lataa
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Lataa