Julkaise tuotteesi
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700
    AXOR

    42520USA AXOR Drain Finish set shower drain 700

    AXOR Drain Finish set shower drain 700
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 42520001 Chrome

      - 42520141  Brushed Bronze

      - 42520251 Brushed Gold Optic

      - 42520671 Matt Black

      - 42520341 Brushed Black Chrome

      - 42520251 Brushed Gold Optic

      - 42520701 Matt White

      - 42520801 Brushed  Stainless Steel

      - 42520821 Brushed Nickel

      - 42520831 Polished Nickel

      - 42520951 Brushed Brass 

      - 42520991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite42520USA
    • TuoteperheFinish set shower drains
    • TuoteryhmäAXOR Drain
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2.5
    • Leveys (mm)2.83
    • Syvyys (mm)27.56
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)5.39
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat