Julkaise tuotteesi
42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200
42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200
42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200
    AXOR

    42524USA AXOR Drain Finish set shower drain 1200

    AXOR Drain Finish set shower drain 1200
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 42524001 Chrome

      - 42524671 Matt Black

      - 42524341 Brushed Black Chrome

      - 42524251 Brushed Gold Optic

      - 42524701 Matt White

      - 42524801 Stainless Steel

      - 42524821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set
      • mounting type: free in the floor
      • easy to clean surface
      • installation set height adjustable by 7-18 mm tile thickness
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite42524USA
    • TuoteperheFinish set shower drains
    • TuoteryhmäAXOR Drain
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2.5
    • Leveys (tuumaa)2.83
    • Syvyys (tuumaa)47.25
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)5.39
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains