Julkaise tuotteesi
42525USA AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting
42525USA AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting
    AXOR

    42525USA AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting

    AXOR Drain Finish set shower drain 700 for wall mounting
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 42525001 Chrome

      - 42525141 Brushed Bronze

      - 42525251 Brushed Gold Optic

      - 42525341 Brushed Black Chrome

      -  42525671 Matt Black

      - 42525701 Matt White

      - 42525801 Stainless Steel

      - 42525821 Brushed Nickel

      - 42525831 Polished Nickel

      - 42525951 Brushed Brass

      - 42525991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: design grate, installation set, wall installation flange
      • mounting type: wall-mounted
      • easy to clean surface
      • tile thickness: up to 18 mm
      • suitable for any type of tile
      • up to 53 l/min drainage capacity
      • where to use: new construction, renovation
      • grate removal tool allows easy removal of the finish set
      • no visible silicone joint
      • with integrated slope
      • grate material: Stainless Steel 304 (1.4301)
      • suitable for primary drainage
      • suitable for clamp drain or no hub sleeve installation (parts need to be ordered separately)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite42525USA
    • TuoteperheFinish set shower drains
    • TuoteryhmäAXOR Drain
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-01-21
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)2.5
    • Leveys (tuumaa)3.1
    • Syvyys (tuumaa)27.56
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)5.39
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaPutkityöt - Vedenpoisto
    • IFC-luokitusPutkiliitin
    • ETIM-koodiEC011720
    • ETIM-nimiShower drain
    • UNSPSC-nimiPlumbing adapters
    • UNSPSC-koodi40141719
    • Uniclass 2015 -koodiPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 -kuvausDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 13 19.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Drains
    • OmniClass-numero23-31 17 29
    • OmniClass-nimikeShower Drains
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures