Julkaise tuotteesi
AXOR Universal Rectangular Towel holder
AXOR Universal Rectangular Towel holder
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Towel holder

    AXOR Universal Rectangular Towel holder
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 42626000 Chrome - 42626140 Brushed Bronze - 42626250 Brushed Gold Optic - 42626300 Polished Red Gold - 42626310 Brushed Red Gold - 42626330 Polished Black Chrome - 42626340 Brushed Black Chrome - 42626670 Matt Black - 42626800 Stainless Steel Optic - 42626820 Brushed Nickel - 42626950 Brushed Brass - 42626990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • fixed • length: 380 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite42626XXX
    • TuoteperheAXOR Universal Rectangular
    • TuoteryhmäTowel holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)110
    • Leveys (mm)57
    • Syvyys (mm)380
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010551
    • ETIM-nimiTowel holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia