Julkaise tuotteesi
AXOR Universal Rectangular Shower door handle
AXOR Universal Rectangular Shower door handle
    AXOR

    AXOR Universal Rectangular Shower door handle

    AXOR Universal Rectangular Shower door handle
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 42639000 Chrome - 42639140 Brushed Bronze - 42639250 Brushed Gold Optic - 42639300 Polished Red Gold - 42639310 Brushed Red Gold - 42639330 Polished Black Chrome - 42639340 Brushed Black Chrome - 42639670 Matt Black - 42639800 Stainless Steel Optic - 42639820 Brushed Nickel - 42639950 Brushed Brass - 42639990 Polished Gold Optic Specification: • material: metal • material holder: metal • with mounting material • thickness of glass: 6 - 12 mm • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite42639XXX
    • TuoteperheAXOR Universal Rectangular
    • TuoteryhmäTowel holder
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)52
    • Leveys (mm)398
    • Syvyys (mm)79
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC010551
    • ETIM-nimiTowel holder
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 -kuvausTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 25
    • OmniClass-nimikeTowel Bars
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia