Julkaise tuotteesi
AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
AXOR

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted

AXOR Universal Rectangular Toilet brush holder wall-mounted
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 42655007 Chrome - 42655347 Brushed Black Chrome - 42655677 Matt Black - 42655997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with cover lid • with removable insert • with mounting material • concealed fastening • drilling distance 35 mm • diameter drill hole: 6 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite42655CHN
  • TuoteperheAXOR Universal Rectangular
  • TuoteryhmäToilet brush holders
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)428
  • Leveys (mm)82
  • Syvyys (mm)91
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)2.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-tarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • ETIM-koodiEC010555
  • ETIM-nimiLavatory brush set
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 -kuvausToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
  • OmniClass-numero23-31 25 00
  • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II -koodiE2020
  • CSI UniFormat II -nimikeMovable Furnishings

Alueellinen saatavuus

Aasia
Kiina