Julkaise tuotteesi
AXOR Universal Circular Towel hook
AXOR

AXOR Universal Circular Towel hook

AXOR Universal Circular Towel hook
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 42811007 Chrome - 42811677 Matt Black - 42811707 Matt White - 42811347 Brushed Black Chrome - 42811997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite42811CHN
  • TuoteperheAXOR Universal Circular
  • TuoteryhmäHooks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-09-28
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)25
  • Leveys (mm)25
  • Syvyys (mm)50
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)100
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
  • OmniClass-numero23-31 25 27
  • OmniClass-nimikeRobe Hooks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia
Kiina