Julkaise tuotteesi
AXOR Universal Softsquare Shelf 150
AXOR Universal Softsquare Shelf 150
    AXOR

    AXOR Universal Softsquare Shelf 150

    AXOR Universal Softsquare Shelf 150
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 42840670 Matt Black - 42840000 Chrome - 42840020 Polished Chrome - 42840130 Polished Bronze - 42840140 Brushed Bronze - 42840250 Brushed Gold Optic - 42840260 Brushed Chrome - 42840300 Polished Red Gold - 42840310 Brushed Red Gold - 42840330 Polished Black Chrome - 42840340 Brushed Black Chrome - 42840350 Satin Black - 42840800 Stainless Steel Optic - 42840820 Brushed Nickel - 42840830 Polished Nickel - 42840930 Polished Brass - 42840950 Brushed Brass - 42840990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • adapter set no.42870XXX must be used when installing on a rail • combinable with roll holder no.42836XXX (adapter no.42870XXX necessary) • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • length: 150 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 108 mm • diameter drill hole: 6 mm • suitable for shower
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite42840XXX
    • TuoteperheAXOR Universal Softsquare
    • TuoteryhmäShelfs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)29
    • Leveys (mm)150
    • Syvyys (mm)110
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011163
    • ETIM-nimiShelf
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia