Julkaise tuotteesi
AXOR Universal Circular Shelf 400
AXOR Universal Circular Shelf 400
    AXOR

    AXOR Universal Circular Shelf 400

    AXOR Universal Circular Towel rack with towel holder
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 42843007 Chrome - 42843677 Matt Black - 42843707 Matt White - 42843347 Brushed Black Chrome - 42843997 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • length: 655 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 600 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite42844CHN
    • TuoteperheAXOR Universal Circular
    • TuoteryhmäShelfs
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)104
    • Leveys (mm)655
    • Syvyys (mm)250
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • ETIM-koodiEC011163
    • ETIM-nimiShelf
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 25 00
    • OmniClass-nimikeToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina