Julkaise tuotteesi
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set 45004820

    AXOR Uno Single lever basin mixer 260 with zero handle and waste set
    Tekniset tiedot
    • · consists of: single lever basin mixer, waste set · ComfortZone 260 · projection 198 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · non-closing waste set · connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite45004820
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)371
    • Leveys (mm)46
    • Syvyys (mm)236
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.08
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures