Julkaise tuotteesi
AXOR Uno BM 260 Select w/o rod chrom
AXOR Uno BM 260 Select w/o rod chrom
    AXOR

    AXOR Uno BM 260 Select w/o rod chrom

    AXOR Uno Basin mixer Select 260 for wash bowls with waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 45014000 Chrome - 45014020 Polished Chrome - 45014130 Polished Bronze - 45014140 Brushed Bronze - 45014250 Brushed Gold Optic - 45014260 Brushed Chrome - 45014300 Polished Red Gold - 45014310 Brushed Red Gold - 45014330 Polished Black Chrome - 45014340 Brushed Black Chrome - 45014800 Stainless Steel Optic - 45014820 Brushed Nickel - 45014830 Polished Nickel - 45014930 Polished Brass - 45014950 Brushed Brass - 45014990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 198 mm • spout height: 259 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite45014000
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)373
    • Leveys (mm)46
    • Syvyys (mm)236
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia