Julkaise tuotteesi
AXOR Uno BM 220 Select swiv w/ rod chrome
AXOR Uno BM 220 Select swiv w/ rod chrome
    AXOR

    AXOR Uno BM 220 Select swiv w/ rod chrome

    AXOR Uno Basin mixer Select 220 with pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 45016000 Chrome - 45016020 Polished Chrome - 45016130 Polished Bronze - 45016140 Brushed Bronze - 45016250 Brushed Gold Optic - 45016260 Brushed Chrome - 45016300 Polished Red Gold - 45016310 Brushed Red Gold - 45016330 Polished Black Chrome - 45016340 Brushed Black Chrome - 45016800 Stainless Steel Optic - 45016820 Brushed Nickel - 45016830 Polished Nickel - 45016930 Polished Brass - 45016950 Brushed Brass - 45016990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 220 • projection: 160 mm • spout height: 219 mm • swivel range 110° • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Start/stop valve to operate the functions • temperature limitation adjustable • separation of temperature control and open/close • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite45016000
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)264
    • Leveys (mm)93
    • Syvyys (mm)243
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia