Julkaise tuotteesi
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set 45037820
AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set 45037820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set 45037820

    AXOR Uno Single lever basin mixer floor-standing with zero handle without waste set
    Tekniset tiedot
    • · projection 260 mm · laminar spray · flow rate at 3 bar: 5 l/min · ceramic cartridge · temperature limitation adjustable · suitable for continuous flow water heaters · connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite45037820
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1242
    • Leveys (mm)124
    • Syvyys (mm)337
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)10.83
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures