Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm 45113000

Yksilöity viite: 45113000
Brändi: AXOR
Tuoteperhe: AXOR Uno
Tuoteryhmä: Basin mixers
Leveys (mm): 168
Korkeus (mm): 68
Syvyys (mm): 262
Julkaisupäivä: 2017-03-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (7)
AXOR Uno Basin mixer for concealed installation wall-mounted Select with spout 221 mm

· consists of: Single lever basin mixer for concealed installation
wall-mounted, waste set
· projection 221 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· Select valve
· separation of temperature control and open/close
· suitable for continuous flow water heaters
· non-closing waste set
· connection dimension: DN15
· handle can be positioned on the right or left, depends on the basic
set installation


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 1.745

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L721
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-76
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20
Uniclass 2015 Kuvaus: Sanitary fittings and accessories
NBS Reference Koodi: 31-76
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 01 52 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Facilities
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Colour chrome

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno Select basin mixer for concealed installation wall-mounted 220
Name AXOR Uno Select basin mixer wall-mounted 220 45113000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 2/20/2017 12:00:00 AM
Description AXOR Uno Select basin mixer for concealed installation wall-mounted 220
Features " - handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation - projection 220 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - Select valve - separation of temperature and volume control - non-closing flush grated valve - suitable for continuous flow water heaters - connection dimension: DN15"
Manufacturer AXOR
Model Number 45113000
Model Reference 45113000
Name AXOR Uno Select basin mixer wall-mounted 220 45113000

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty