Julkaise tuotteesi
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820
AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820
    AXOR

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle 45605820

    AXOR Uno Single lever shower mixer for concealed installation with zero handle
    Tekniset tiedot
    • · 1 outlet · connection type: basic set · flow rate at 3 bar: 31.6 l/min · ceramic cartridge · min. operating pressure: 1 bar · max. operating pressure: 10 bar · temperature limitation adjustable · with silencer · suitable for continous flow water heaters
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite45605820
    • TuoteperheAXOR Uno
    • TuoteryhmäShower mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2017-03-14
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)170
    • Leveys (mm)170
    • Syvyys (mm)66
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.765
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeSanitary Facilities
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures