Julkaise tuotteesi
45713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions
45713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions
    AXOR

    45713USA AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions

    AXOR One Thermostatic module for concealed installation for 3 functions
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 45713701 Matt White

      - 45713001 Chrome

      - 45713671 Matt Black

      - 45713341 Brushed Black Chrome

      - 45713251 Brushed Gold Optic

      - 45713821 Brushed Nickel

      - 45713141 Brushed Bronze

      Specification:

      • 3 functions and 1 additional outlet

      • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle

      • simultaneous use of several outlets

      • flow rate by simultaneous use of all outlets: 6,6 l/min

      • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions, ceramic valves 90°

      • safety lock at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection

      • non-return valve

      • connection type: basic set

      • min. operating pressure: 1 bar

      • Thermostat is delivered with buttons handshower, Rain large and Body spray

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite45713USA
    • TuoteperheAXOR One
    • TuoteryhmäShower thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)4.75
    • Leveys (tuumaa)10.63
    • Syvyys (tuumaa)2.64
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)10.58
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat