Julkaise tuotteesi
AXOR Edge basin mixer 280 chrome
AXOR Edge basin mixer 280 chrome
    AXOR

    AXOR Edge basin mixer 280 chrome

    AXOR Edge Single lever basin mixer 280 for wash bowls with push-open waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 46030020 Polished Chrome - 46030830 Polished Nickel - 46030930 Polished Brass - 46030000 Chrome - 46030130 Polished Bronze - 46030300 Polished Red Gold - 46030330 Polished Black Chrome - 46030990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 280 • projection: 180 mm • spout height: 282 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite46030000
    • TuoteperheAXOR Edge
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)329
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)235
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)4.4
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia