Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set 46050000

Yksilöity viite: 46050000
Brändi: AXOR
Tuoteperhe: AXOR Edge
Tuoteryhmä: Basin mixers
Julkaisupäivä: 2019-04-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
AXOR Edge 3-hole basin mixer 130 with push-open waste set

· consists of: 3-hole basin mixer, waste set
· ComfortZone 130
· projection 173 mm
· normal spray
· ceramic valves hot/ cold 90°
· suitable for continuous flow water heaters
· push-open waste set G 1¼
· material waste set: metal
· connection dimension: DN15


Materiaali pääasiassa: Chrome
Materiaali toissijaisesti: Chrome
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 4.3

BIMobject-luokka: Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Sanitary ware
UNSPSC-koodi: 301815
Uniclass 1.4 Koodi: L725111
Uniclass 1.4 Kuvaus: Mixer taps
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-75
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Kuvaus: Washbasin taps
NBS Reference Koodi: 31-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
KaikkiLuokat Numero: 23-31 11 00
KaikkiLuokat Otsikko: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nimi Arvo
Material chrome
Plumbing Fixture Type 3-hole basin mixer with push-open waste set

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material chrome

BIMobject®