Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
axor/products/1d78f0a7-2c3d-4f80-bd59-e5c3f46d0d90
Koti
Luokat
Saniteetti
Hanat/kraanat/messinkiesineet
AXOR Edge 3h b.m. wall m. CN chr
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
AXOR
Seuraa
AXOR Edge 3h b.m. wall m. CN chr
AXOR Edge 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 190 mm and push-open waste set
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Surfaces: - 46060007 Chrome - 46060137 Polished Bronze - 46060307 Polished Red Gold - 46060337 Polished Black Chrome - 46060997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • projection: 190 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
46060007
Tuoteperhe
AXOR Edge
Tuoteryhmä
Basin mixers
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2022-11-29
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.axor-design.com/articledetail--46060007
Tekninen kuvaus
https://www.axor-design.com.cn/zh-cn/articledetail--46060007.html
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Nettopaino (kg)
3.3
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Saniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
IFC-luokitus
Venttiili
UNSPSC-nimi
Sanitary ware
UNSPSC-koodi
301815
Uniclass 2015 -koodi
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 -kuvaus
Sanitary accessories
CSI MasterFormat 2014 -koodi
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-numero
23-31 11 00
OmniClass-nimike
Faucets
CSI UniFormat II -koodi
D2010
CSI UniFormat II -nimike
Plumbing Fixtures
Alueellinen saatavuus
Aasia
Kiina
Samankaltaisia tuotteita
AXOR
AXOR Universal Basins & Bathtubs Bathtub 1900/850
Lataa
AXOR
48150XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 160 mm and lever handles
Lataa
AXOR
48120XXX AXOR One Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with lever handle and spout 220 mm
Lataa
AXOR
49480XXX AXOR Citterio C 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with hand shower
Lataa
AXOR
29242XXX AXOR Bidette Showers Bidette hand shower 1jet round for mixed water with shower holder and shower hose 1.25 m
4.8
(
6
)
Lataa
AXOR
48140XXX AXOR One 3-hole basin mixer for concealed installation wall-mounted with spout 220 mm and cross handles
Lataa