Julkaise tuotteesi
AXOR Edge exp th bm2o struc USAchr
AXOR

AXOR Edge exp th bm2o struc USAchr

AXOR Edge Thermostat for exposed/ concealed installation for 2 functions - diamond cut
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 46241001 Chrome - 46241131 Polished Bronze - 46241301 Polished Red Gold - 46241331 Polished Black Chrome - 46241991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • simultaneous use of several outlets • maximum flow rate at 3 bar: 7 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • shelf made of safety glass • shelf finish: frosted grey glass • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite46241001
  • TuoteperheAXOR Edge
  • TuoteryhmäShower thermostat
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3
  • Leveys (mm)17.13
  • Syvyys (mm)5.38
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)10
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011329
  • ETIM-nimiShower mixing tap
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat