Julkaise tuotteesi
AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr
AXOR

AXOR Edge3h rim m bm struc USA chr

AXOR Edge 3-hole rim mounted bath mixer - diamond cut
Tekniset tiedot
  • Surfaces: - 46431001 Chrome - 46431131 Polished Bronze - 46431301 Polished Red Gold - 46431331 Polished Black Chrome - 46431991 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • projection: 210 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Stream, IntenseRain • maximum pull-out length of hand shower: 1.45 m • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • non-return valve • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite46431001
  • TuoteperheAXOR Edge
  • TuoteryhmäBath mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-11-29
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)230
  • Leveys (mm)444
  • Syvyys (mm)266
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)8.3
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusVenttiili
  • ETIM-koodiEC010862
  • ETIM-nimiBath mixing tap
  • UNSPSC-nimiSanitary ware
  • UNSPSC-koodi301815
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets