Julkaise tuotteesi
AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr
AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr
    AXOR

    AXOR Edge show.mix.conc.fs diamond cut chr

    AXOR Edge Single lever shower mixer for concealed installation - diamond cut
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 46651020 Polished Chrome - 46651830 Polished Nickel - 46651930 Polished Brass - 46651000 Chrome - 46651130 Polished Bronze - 46651300 Polished Red Gold - 46651330 Polished Black Chrome - 46651990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 29 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • with silencer • suitable for continous flow water heaters • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite46651000
    • TuoteperheAXOR Edge
    • TuoteryhmäShower mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)172
    • Leveys (mm)172
    • Syvyys (mm)55
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia