Julkaise tuotteesi
AXOR Edge therm conc4o struc CN ch
AXOR Edge therm conc4o struc CN ch
    AXOR

    AXOR Edge therm conc4o struc CN ch

    AXOR Edge Thermostatic module Select 610/100 for concealed installation for 4 functions - diamond cut
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 46721007 Chrome - 46721137 Polished Bronze - 46721307 Polished Red Gold - 46721337 Polished Black Chrome - 46721997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Thermostatic module, shower holder, baton hand shower • 4 functions • Select push-button on/off control for 4 outlets • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • hose nut: for shower hoses with cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower, Waterfall, Rain large, Mono
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite46721007
    • TuoteperheAXOR Edge
    • TuoteryhmäShower thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-11-29
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)8
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina