Julkaise tuotteesi
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.chrome
AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.chrome
    AXOR

    AXOR Edge TH conc. w/shut-off v.chrome

    AXOR Edge Thermostat for concealed installation with shut-off valve
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 46750020 Polished Chrome - 46750830 Polished Nickel - 46750930 Polished Brass - 46750000 Chrome - 46750130 Polished Bronze - 46750300 Polished Red Gold - 46750330 Polished Black Chrome - 46750990 Polished Gold Optic Specification: • 1 function • maximum flow rate at 3 bar: 26 l/min • thermostat cartridge, ceramic valves 90° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite46750000
    • TuoteperheAXOR Edge
    • TuoteryhmäShower thermostat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)172
    • Leveys (mm)172
    • Syvyys (mm)52
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)3.9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia