Julkaise tuotteesi
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set
AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set
    AXOR

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set

    AXOR MyEdition 3-hole basin mixer 110 with push-open waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 47070007 Chrome/Mirror Glass - 47070607 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, plate, waste set • ComfortZone 110 • plate of glass made of safety glass • spray type: PowderRain • ceramic valves hot/ cold 90° • with isolated water conduction - without contact with nickel and lead • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite47070CHN
    • TuoteperheAXOR MyEdition
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-10-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia