Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

AXOR MyEdition Bath spout 47410000

Yksilöity viite: 47410000
Brändi: AXOR
Tuoteperhe: AXOR MyEdition
Tuoteryhmä: Bath fillers
Julkaisupäivä: 2019-04-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
AXOR MyEdition Bath spout

A PERSONAL STATEMENT IN PERFECTION.

Setting oneself apart. Gratifying the need for uniqueness. Striking out in a new direction. This is what AXOR MyEdition stands for. Clear, linear design sets the stage for personal creativity. With a wide range of plates. Available in exclusive materials upon request. Individualization. In perfection. Design: PHOENIX

· projection 176 mm
· wall-mounted
· plate of glass made of safety glass
· flow rate: 20 l/min
· connection dimension: DN15
· spray type: normal spray


Materiaali pääasiassa:
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Germany
Valmistettu: Germany
Nettopaino (kg): 1.175

BIMobject-luokka: Putkityöt - Vedenpoisto
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Plumbing fixtures
UNSPSC-koodi: 3018
Uniclass 1.4 Koodi: L721
Uniclass 1.4 Kuvaus: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Koodi: PR-31-76
Uniclass 2.0 Kuvaus: Sanitary Dispensing And Disposal Units
Uniclass 2015 Koodi: Pr_60_45_90
Uniclass 2015 Kuvaus: Wastewater and water mixer products
NBS Reference Koodi: 31-76
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Dispensing And Disposal Units
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 13 16
CSI MasterFormat 2014 Title: Sanitary Waste and Vent Piping
KaikkiLuokat Numero: 23-21 23 27
KaikkiLuokat Otsikko: Residential Waste Disposal Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Plumbing - Drainage

Nimi Arvo
Application Bath spout
Material safety glass, chrome
Mount Type wall-mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material safety glass, chrome

BIMobject®