Julkaise tuotteesi
AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome
AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome
    AXOR

    AXOR MyEdition bath mixer freest.chrome

    AXOR MyEdition Single lever bath mixer floor-standing
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 47440000 Chrome/Mirror Glass - 47440350 Satin Black/Black Glass - 47440360 Satin Black / Brushed Bronze - 47440600 Chrome/Black Glass Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, plate, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 196 mm • plate of glass made of safety glass • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: Rain, Mono • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 13 l/min • Ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite47440000
    • TuoteperheAXOR MyEdition
    • TuoteryhmäBath mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-04-01
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)12.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa Aasia