Julkaise tuotteesi
AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    AXOR

    AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set

    AXOR One Basin mixer Select 140 with push-open waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 48010707 Matt White - 48010007 Chrome - 48010677 Matt Black - 48010997 Polished Gold Optic Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 140 • projection: 122 mm • spout height: 140 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite48010CHN
    • TuoteperheAXOR One
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)210
    • Leveys (mm)82
    • Syvyys (mm)157
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina