Julkaise tuotteesi
48030SGP AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks
48030SGP AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks
48030SGP AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks
    AXOR

    48030SGP AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks

    AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls with push-open waste set 2 ticks
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 48030709 Matt White - 48030679 Matt Black - 48030009 Chrome Specification: • consists of: Basin mixer, waste set • ComfortZone 260 • projection: 165 mm • spout height: 265 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 3,5 l/min • Select cartridge with temperature control • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite48030SGP
    • TuoteperheAXOR One
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)351
    • Leveys (mm)82
    • Syvyys (mm)200
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)2.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Singapore