Julkaise tuotteesi
48030USA AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set
48030USA AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set
    AXOR

    48030USA AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set

    AXOR One Basin mixer Select 260 for wash bowls without waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 48030701 Matt White

      - 48030001 Chrome

      - 48030671 Matt Black

      - 48030141 Brushed Bronze

      - 48030341 Brushed Black Chrome

      - 48030251 Brushed Gold Optic

      - 48030821 Brushed Nickel

      Specification:

      • ComfortZone 260

      • projection: 165 mm

      • spray type: normal spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min

      • Select cartridge with temperature control

      • temperature limitation adjustable

      • suitable for continuous flow water heaters

      • connection type: G ⅜ compression

      • connection dimension: DN15

      • cold water in middle position

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite48030USA
    • TuoteperheAXOR One
    • TuoteryhmäBasin mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)13.82
    • Leveys (tuumaa)3.23
    • Syvyys (tuumaa)7.87
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)4.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 -kuvausSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets