Julkaise tuotteesi
48430USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
48430USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
    AXOR

    48430USA AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles

    AXOR One 3-hole bath mixer for concealed installation wall-mounted with cross handles
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 48430001 Chrome

      - 48430141 Brushed Bronze

      - 48430251 Brushed Gold Optic

      - 48430331 Polished Black Chrome

      - 48430341 Brushed Black Chrome

      - 48430671 Matt Black

      - 48430821 Brushed Nickel

      - 48430831 Polished Nickel

      - 48430951 Brushed Brass

      - 48430991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 1 function

      • projection: 220 mm

      • spray type mixer: normal spray

      • ceramic valves hot/cold 90°

      • diverter with automatic resetting

      • connection dimension: DN15

      • connection type: basic set

      • wall-mounted

      • min. operating pressure: 1 bar

      • max. operating pressure: 10 bar

      • no additional maintenance opening required

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite48430USA
    • TuoteperheBath mixer
    • TuoteryhmäAXOR One
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-10
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)68
    • Leveys (tuumaa)228
    • Syvyys (tuumaa)228
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)3.23
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures