Julkaise tuotteesi
48440AUS AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
48440AUS AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    AXOR

    48440AUS AXOR One Single lever bath mixer floor-standing

    AXOR One Single lever bath mixer floor-standing
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 48440003 Chrome - 48440673 Matt Black - 48440703 Matt White Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, hand shower, shower hose, shower holder • projection: 220 mm • spray type mixer: normal spray • spray type hand shower: PowderRain • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 5,8 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • connection dimension: DN15 • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite48440AUS
    • TuoteperheAXOR One
    • TuoteryhmäBath mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1059
    • Leveys (mm)124
    • Syvyys (mm)282
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)11.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Oseania
    Australia