Julkaise tuotteesi
48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet
48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet
    AXOR

    48651CHN AXOR One Hand shower 75 1jet

    AXOR One Hand shower 75 1jet
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 48651707 Matt White

      - 48651007 Chrome

      - 48651677 Matt Black

      - 48651997 Polished Gold Optic

      - 48651347 Brushed Black Chrome

      - 48651337 Polished Black Chrome

      - 48651147 Brushed Bronze

      - 48651257 Brushed Gold Optic

      - 48651307  Polished Red Gold

      - 48651997 Polished Gold Optic

      - 48651317 Brushed Red Gold

      - 48651807 Stainless Steel Finish

      - 48651827 Brushed Nickel

      - 48651957 Brushed Brass

      Specification:

      • shower head size: 73 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min

      • non-return valve

      • material: metal

      • with internal water conduction

      • rinseable screen seal

      • connection thread G ½

      • connection dimension: DN15

      • suitable for continous flow water heaters

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite48651CHN
    • TuoteperheAXOR One
    • TuoteryhmäHand showers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)230
    • Leveys (mm)75
    • Syvyys (mm)54
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.35
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010161
    • ETIM-nimiHand shower
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina