Julkaise tuotteesi
48772USA AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
AXOR

48772USA AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle

AXOR One Shut-off valve for concealed installation with lever handle
Tekniset tiedot
  • Surfaces:

    - 48772001 Chrome

    - 48772141 Brushed Bronze

    - 48772251 Brushed Gold Optic

    - 48772331 Polished Black Chrome

    - 48772341 Brushed Black Chrome

    - 48772671 Matt Black

    - 48772821 Brushed Nickel

    - 48772831 Polished Nickel

    - 48772951 Brushed Brass

    - 48772991 Polished Gold Optic

    Specification:

    • volume control for 1 function

    • connection type: basic set

    • 1 function

    • connection dimension: DN15

    • material: metal

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite48772USA
  • TuoteperheShut-off valve
  • TuoteryhmäAXOR One
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2025-07-11
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
  • Nettopaino (kg)0.42
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011344
  • ETIM-nimiShut-off valve for sanitary devices
  • UNSPSC-nimiValve parts or accessories
  • UNSPSC-koodi40141616
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Kanada
Yhdysvallat