Julkaise tuotteesi
48780CHN AXOR One Porter unit round
48780CHN AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780CHN AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 48780007 Chrome

      - 48780147 Brushed Bronze

      - 48780257 Brushed Gold Optic

      - 48780307 Polished Red Gold

      - 48780317 Brushed Red Gold

      - 48780337 Polished Black Chrome

      - 48780347 Brushed Black Chrome

      - 48780677 Matt Black

      - 48780807 Stainless Steel Optic

      - 48780827 Brushed Nickel

      - 48780957 Brushed Brass

      - 48780997 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • metal

      • connection type: G ½

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite48780CHN
    • TuoteperhePorter unit
    • TuoteryhmäAXOR One
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-11
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)67
    • Leveys (mm)67
    • Syvyys (mm)84
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)0.92
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010905
    • ETIM-nimiShower connecting piece
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina