Julkaise tuotteesi
48780XXX AXOR One Porter unit round
48780XXX AXOR One Porter unit round
    AXOR

    48780XXX AXOR One Porter unit round

    AXOR One Porter unit round
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 48780000 Chrome

      - 48780140 Brushed Bronze

      - 48780250 Brushed Gold Optic

      - 48780300 Polished Red Gold

      - 48780310 Brushed Red Gold

      - 48780330 Polished Black Chrome

      - 48780340 Brushed Black Chrome

      - 48780670 Matt Black

      - 48780800 Stainless Steel Optic

      - 48780820 Brushed Nickel

      - 48780950 Brushed Brass

      - 48780990 Polished Gold Optic

      Specification:

      • for shower hoses with conical nut

      • integrated support function

      • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min

        • metal

        • connection type: G ½

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite48780XXX
      • TuoteperhePorter unit
      • TuoteryhmäAXOR One
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2025-07-11
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (mm)67
      • Leveys (mm)67
      • Syvyys (mm)84
      Liittyviä
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
      • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
      • ETIM-koodiEC010905
      • ETIM-nimiShower connecting piece
      • UNSPSC-nimiShowers
      • UNSPSC-koodi30181503
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
      • OmniClass-numero23-31 17 00
      • OmniClass-nimikeShowers
      • CSI UniFormat II -koodiD2010
      • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures