Julkaise tuotteesi
48790CHN AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation
48790CHN AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation
    AXOR

    48790CHN AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation

    AXOR One Showerpipe 280 1jet for concealed installation
    Tekniset tiedot
    • Surfaces: - 48790707 Matt White - 48790007 Chrome - 48790677 Matt Black - 48790997 Polished Gold Optic - 48790347 Brushed Black Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, wall connector, shower hose, hand shower holder, shower bar • overhead shower AXOR One 280 1jet • shower head size overhead shower: 280 mm • spray type overhead shower: PowderRain and Rain in combination • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: PowderRain • shower holder inclination angle can be adjusted continously • requires a mixer for 2 functions • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • mounting type: concealed • shower bar diameter: 25 mm • height-adjustable hand shower holder • swivelling shower arm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite48790CHN
    • TuoteperheAXOR One
    • TuoteryhmäShower pipes universal
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-09-28
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)1108
    • Leveys (mm)282
    • Syvyys (mm)565
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)7.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011613
    • ETIM-nimiShower column/panel
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Kiina