Julkaise tuotteesi
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    AXOR

    48791USA AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection

    AXOR One Shower set 75 1jet 2.5 GPM with wall connection
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 48791701 Matt White

      - 48791001 Chrome

      - 48791141  Brushed Bronze

      - 48791671 Matt Black

      - 48791341 Brushed Black Chrome

      - 48791251 Brushed Gold Optic

      - 48791821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider, wall connector

      • shower head size: 72,5 mm

      • spray type: PowderRain

      • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min

      • shower hose with conical nut on both ends

      • pivot connector prevent hose from tangling

      • wall mounting: screw fastening

      • wall supports of metal

      • stand pipe length: 965 mm

      • shower bar diameter: 25 mm

      • profile stand pipe: round 

      • Shower hose with conical nut on both ends
      • pivot connector prevents hose from tangling

      Tekniset tiedot
      • Yksilöity viite48791USA
      • TuoteperheAXOR One
      • TuoteryhmäWallbar sets
      • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
      • Julkaisupäivä2022-09-28
      • Painoksen numero1
      • Korkeus (tuumaa)38
      • Leveys (tuumaa)4.13
      • Syvyys (tuumaa)8.66
      Liittyviä
      • Suunniteltu:Saksa
      • Valmistettu:Saksa
      • Nettopaino (paunaa)5.53
      Luokitus
      • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
      • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
      • ETIM-koodiEC010109
      • ETIM-nimiSliding rod combination
      • UNSPSC-nimiShowers
      • UNSPSC-koodi30181503
      • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
      • OmniClass-numero23-31 17 00
      • OmniClass-nimikeShowers
      • CSI UniFormat II -koodiD2010
      • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

      Alueellinen saatavuus

      Pohjois-Amerikka
      Kanada
      Yhdysvallat