Julkaise tuotteesi
49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
    AXOR

    49051SGP AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks

    AXOR Citterio C Single lever basin mixer 250 with CoolStart and waste set - cubic cut 2 ticks
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 49051009 Chrome

      - 49051149 Brushed Bronze

      - 49051319 Brushed Red Gold

      - 49051339 Polished Black Chrome

      - 49051349 Brushed Black Chrome

      - 49051679 Matt Black

      - 49051809 Stainless Steel Optic

      - 49051829 Brushed Nickel

      - 49051831 Polished Nickel

      - 49051959 Brushed Brass

      - 49051999 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever basin mixer, waste set

      • ComfortZone: 250

      • projection: 158 mm

      • spout height: 250 mm

      • handle variant: lever handle

      • spray type: normal spray

      • ceramic cartridge

      • suitable for continuous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

      • cold water in basic handle position

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite49051SGP
    • TuoteperheBasin mixer
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)305
    • Leveys (mm)48
    • Syvyys (mm)204
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (kg)1.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010862
    • ETIM-nimiBath mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia
    Singapore