Julkaise tuotteesi
49210USA  AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
49210USA  AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    AXOR

    49210USA AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set

    AXOR Citterio C Single lever bidet mixer with pop-up waste set
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 49210001 Chrome

      - 49210141 Brushed Bronze

      - 49210251 Brushed Gold Optic

      - 49210331 Polished Black Chrome

      - 49210341 Brushed Black Chrome

      - 49210671 Matt Black

      - 49210801 Stainless Steel Optic

      - 49210821 Brushed Nickel

      - 49210831 Polished Nickel

      - 49210951 Brushed Brass

      - 49210991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • consists of: single lever bidet mixer, waste set

      • projection: 113 mm

      • spout height: 4 Inch

      • ball-pivot joint

      • spray type: laminar spray

      • maximum flow rate at 3 bar: 5,8 l/min

      • ceramic cartridge

      • suitable for continous flow water heaters

      • pop-up waste set G 1¼

      • connection type: G ⅜ connections

      • connection dimension: DN15

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite49210USA
    • TuoteperheBidet mixer
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)5.25
    • Leveys (tuumaa)1.9
    • Syvyys (tuumaa)5.38
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)3.04
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusVenttiili
    • ETIM-koodiEC010888
    • ETIM-nimiBidet mixing tap
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka
    Kanada
    Yhdysvallat