Julkaise tuotteesi
49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    AXOR

    49700USA AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions

    AXOR Citterio C Thermostatic module 380/120 for concealed installation for 2 functions
    Tekniset tiedot
    • Surfaces:

      - 49700001 Chrome

      - 49700141 Brushed Bronze

      - 49700251 Brushed Gold Optic

      - 49700331 Polished Black Chrome

      - 49700341 Brushed Black Chrome

      - 49700671 Matt Black

      - 49700801 Stainless Steel Optic

      - 49700821 Brushed Nickel

      - 49700831 Polished Nickel

      - 49700951 Brushed Brass

      - 49700991 Polished Gold Optic

      Specification:

      • 2 functions

      • simultaneous utilization of 2 functions

      • thermostat cartridge

      • maximum flow rate at 3 bar: 22,7 l/min

      • combination of highflow thermostat with shut-off valve and Duo diverter valve for controlling 2 consumers

      • Safety stop at 40 °C

      • temperature limitation adjustable

      • connection dimension: DN20

      • connection type: basic set

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite49700USA
    • TuoteperheThermostatic module
    • TuoteryhmäAXOR Citterio C
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-05-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (tuumaa)15
    • Leveys (tuumaa)4.75
    • Syvyys (tuumaa)2.75
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    • Nettopaino (paunaa)5.2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkut
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011329
    • ETIM-nimiShower mixing tap
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 -kuvausShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures