Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Charme wall/floor trap wc

Yksilöity viite: chvctp000000
Brändi: Azzurra Ceramica
Tuoteperhe: Wc
Tuoteryhmä: Charme
Leveys (mm): 520
Korkeus (mm): 420
Syvyys (mm): 400
Julkaisupäivä: 2018-11-22
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall/floor trap wc


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 26.5

BIMobject-luokka: Saniteetti - WC
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Toilets
UNSPSC-koodi: 30181505
Uniclass 1.4 Koodi: L7216
Uniclass 1.4 Kuvaus: Toilets
Uniclass 2.0 Koodi: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Kuvaus: Toilet Systems
Uniclass 2015 Koodi: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Kuvaus: Toilets
NBS Reference Koodi: 35-65-90
NBS Reference Kuvaus: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
KaikkiLuokat Numero: 23-31 19 00
KaikkiLuokat Otsikko: Toilets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Toilets

Nimi Arvo
Colour shiny white
Depth 400 mm
Height 420 mm
Length 520 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour shiny white
Material ceramics

BIMobject®