Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Comoda Wc floor standing Easy Clean.

Yksilöity viite: cmvctpe00000
Brändi: Azzurra Ceramica
Tuoteperhe: Wc
Tuoteryhmä: Comoda
Leveys (mm): 530
Korkeus (mm): 420
Syvyys (mm): 360
Julkaisupäivä: 2019-04-01
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (10)
Comoda.
Large collection of sanitary wares in the wall hung or floor standing version, completed by a wide variety of washbasins: 7 over-counter versions and 3 wall-hung.

Comoda is a pass-partou serie that fits any needs. It is ideal in contract environments, thanks to the versatility of the serie and its breadth, it adapts perfectly even in domestic environments with its modern and elegant lines.

Comoda not only for the name, this serie offers a new design of the rim to providing the maximum comfort.

Generous volumes and sustainability are the characteristics that we find in this serie which uses the Water Saving system: an AZZURRA patent that allows doing a complete single flush with only 3 liters of water, associating the WC to patented AZZURRA cisterns.

Wc Comoda floor standing Easy Clean.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Italy
Valmistettu: Italy
Nettopaino (kg): 30

BIMobject-luokka: Saniteetti - WC
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Toilets
UNSPSC-koodi: 30181505
Uniclass 1.4 Koodi: L7216
Uniclass 1.4 Kuvaus: Toilets
Uniclass 2015 Koodi: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Kuvaus: Toilets
NBS Reference Koodi: 31-75
NBS Reference Kuvaus: Sanitary Accessories
KaikkiLuokat Numero: 23-31 19 00
KaikkiLuokat Otsikko: Toilets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Toilets

Nimi Arvo
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Depth 360 mm
Height 420 mm
Length 530 mm
Material ceramics

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 530 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour shiny white ; cotton ; coal ; ash ; pearl ; powder ; taupe ; copper ; sage ; ivy
Material ceramics

BIMobject®