Yksilöity viite: | nuvcspe00000 |
---|---|
Brändi: | Azzurra Ceramica |
Tuoteperhe: | Wc |
Tuoteryhmä: | Nuvola |
Leveys (mm): | 550 |
Korkeus (mm): | 335 |
Syvyys (mm): | 350 |
Julkaisupäivä: | 2018-10-15 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | |
---|---|
Asennusohjeet: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | |
Esittelyvideo: | |
GTIN-koodi: | 8033109775816 |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/azzurra-ceramica/product/nuvcspe00000
Materiaali pääasiassa: | Ceramics |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Italy |
Valmistettu: | Italy |
Nettopaino (kg): | 21 |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - WC |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
UNSPSC-nimi: | Toilets |
UNSPSC-koodi: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L7216 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Toilets |
Uniclass 2015 Koodi: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Toilets |
NBS Reference Koodi: | 31-75 |
NBS Reference Kuvaus: | Sanitary Accessories |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 19 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Toilets |
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Depth | 350 mm |
Height | 335 mm |
Length | 550 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Length | 550 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Colour | shiny white ; cotton |
Material | ceramics |
BIMobject®