Julkaise tuotteesi
Architectural Access Door

Architectural Access Door

4.1 / 5 tähteä4.1(11 arvostelua)

The Babcock-Davis Architectural Access Door is designed with the architect in mind. Constructed with an industry-standard 14 gauge steel door, the updated design provides superior strength and design aesthetics.

Features
  • Anti-flex frame
  • Removable and repositionable door
  • Painless installation
  • Optional stainless steel
Tekniset tiedot
  • Model: BNT/BNW/BNP Door: 14 gage Cold Rolled Steel (removable) or 16 gage Type 304 Stainless Steel Frame: 16 gage Cold Rolled Steel or 16 gage Type 304 Stainless Steel Size: Minimum: 6 inches by 6 inches; Maximum: 24 inches by 72 inches or 48 inches by 48 inches Installation: Wall or Ceiling Flange: 1 inch exposed, Drywall Bead or Plaster Bead Hinge: Concealed spring button Pan Depth: 1/2 inch Latch: Screwdriver Cam Latch, Key Operated Cam Latch, or Mortise Lock (1-1/8 inch) Prep Finish: White Powder Coat (steel) or #4 Satin (stainless steel) Warranty: 1 year
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitearchitectural-access-door
  • TuoteperheAccess doors & frames
  • TuoteryhmäAccess Doors
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2017-04-21
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliTeräs
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
  • Valmistettu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Ovet ja paneelit

Alueellinen saatavuus

Pohjois-Amerikka
Yhdysvallat