Julkaise tuotteesi
Ellipse Chandelier 16L
Ellipse Chandelier 16L
Ellipse Chandelier 16L
Ellipse Chandelier 16L
Ellipse Chandelier 16L
Ellipse Chandelier 16L
    Baccarat

    Ellipse Chandelier 16L

    4.2 / 5 tähteä4.2(6 arvostelua)
    Oval chandelier in clear crystal. Its oval shape is achieved through the use of Zénith branches in varying lengths developed along the same lines. The central bowl in satin-like crystal is illuminated by LEDs. The tubing is in polished stainless steel, with two 27.3 in extension leads available, and the canopy in nickel-plated polished brass. Two options for displaying your chandelier - with or without white taffeta lampshades.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteBAC030018
    • TuoteperheChandeliers
    • TuoteryhmäEllipse Chandelier 16L
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-03-01
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät