Julkaise tuotteesi
Mille Nuits Chandelier 12L
Baccarat

Mille Nuits Chandelier 12L

3.8 / 5 tähteä3.8(6 arvostelua)

A unique expression of restyled Oriental magic, the « Mille Nuits » collection designed by Mathias conjures up the baroque refinement of Persian legends and the splendor of palaces from Arabian Nights tales.The emblematic Baccarat ruby red octagonal tassel hangs amongst the hexagonal and prismatic crystal pieces. Wonderfully cut crystal emphasizes the diffusion of light and the glitter of the Mille Nuits chandelier. True to the Baccarat tradition, this sumptuous chandelier blends in perfectly with every sophisticated home interior. The all-crystal chandelier comes with optional candleholders.

Tekniset tiedot

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitemille-nuits-chandelier-12l
  • TuoteperheChandeliers
  • TuoteryhmäMille Nuits Chandelier 12L
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-04-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1100
  • Leveys (mm)910
  • Syvyys (mm)910
Liittyviä
  • Nettopaino (kg)31
Luokitus
  • BIMobject-luokkaValaistus - Kattoon kiinnitettävät
  • IFC-luokitusLamppu
  • OmniClass-numero23-35 47 11 17
  • OmniClass-nimikeChandelier